Tubo in plastica PEN-16X2,5-BL-100
551449
GTIN: 4052568052355
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro esterno
16 mm
Diametro interno
10.8 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 60 °C