Informazioni sul ciclo di vita del prodotto

Questo prodotto entrerà nel processo di phase out. Non utilizzare per nuovi progetti.

06/2026 - Questo prodotto è entrato nel processo di phase out. Non utilizzare per nuovi progetti.

07/2027 - Questo prodotto è fuori produzione ed è disponibile fino ad esaurimento. Utilizzare la sua alternativa più moderna.

10/2027 - Attenzione: questo prodotto non è più disponibile. Utilizzare la sua alternativa più moderna.

Attenzione: È disponibile un prodotto più aggiornato

Ulteriori prodotti della stessa categoria possono essere visualizzati qui: Sensori distanza aria

Contattare Festo per richiedere prodotti alternativi.

Sensore distanza aria SOPA-CM3H-R1-WQ6-2N-M12

552144

GTIN: 4052568193805

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Intervallo di rilevamento
20 µm - 200 µm
Pressione di lavoro
4 bar - 7 bar
Tipo di display
LCD illuminato, multicolore
Fluido di lavoro
Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]