Sensore distanza aria SOPA-M1-R1-HQ6-2P-M12

552146

GTIN: 4052568193829

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Intervallo di rilevamento
20 µm - 200 µm
Tipo di display
LCD illuminato, multicolore
Fluido di lavoro
Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]