Cavo a fibre ottiche SOOC-DS-P-M4-2-R15
552805
GTIN: 4052568095383
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Metodo di misurazione
Sensore ottico a riflessione diretta
Distanza di esercizio
65 mm
Dimensione testata
M4
Fibra ottica - caratteristica speciale
Precisione
Diametro min. dell'oggetto
0.1 mm