Cavo a fibre ottiche SOOC-TB-M4-2-R25
552812
GTIN: 4052568052768
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Metodo di misurazione
Sensore ottico unidirezionale
Distanza di esercizio
400 mm
Dimensione testata
M4
Fibra ottica - caratteristica speciale
Standard
Diametro min. dell'oggetto
0.35 mm