Cavo a fibre ottiche SOOC-TB-F-M4-2-R2
552818
GTIN: 4052568095444
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Metodo di misurazione
Sensore ottico unidirezionale
Distanza di esercizio
300 mm
Dimensione testata
M4
Fibra ottica - caratteristica speciale
Flessibile
Diametro min. dell'oggetto
0.15 mm