Cavo a fibre ottiche SOOC-TB-P-M4-2-R15

552823

GTIN: 4052568095482

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Metodo di misurazione
Sensore ottico unidirezionale
Distanza di esercizio
120 mm
Dimensione testata
M4
Fibra ottica - caratteristica speciale
Precisione
Diametro min. dell'oggetto
0.2 mm