Cavo a fibre ottiche SOOC-TB-P-C5-2-R10

552828

GTIN: 4052568095512

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Metodo di misurazione
Barriera fotoelettrica a forcella
Distanza di esercizio
5 mm
Dimensione testata
Rettangolo - 41x15x7 mm - Cavità forcella - 5x29 mm
Fibra ottica - caratteristica speciale
Barriera fotoelettrica a forcella
Diametro min. dell'oggetto
0.2 mm