Cavo a fibre ottiche SOOC-DS-M6-2-R25
552836
GTIN: 4052568052850
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Metodo di misurazione
Sensore ottico a riflessione diretta
Distanza di esercizio
140 mm
Dimensione testata
M6x0,75
Fibra ottica - caratteristica speciale
Standard
Diametro min. dell'oggetto
0.1 mm