Filtro fine MS9-LFM-3/4-BUV-HF-DA

552978

GTIN: 4052568007591

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/4
Pressione di lavoro
2 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Grado di filtrazione
1 µm