Filtro fine MS9-LFM-1-BUV-DA
553014
GTIN: 4052568195175
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1
Pressione di lavoro
2 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Grado di filtrazione
1 µm