Filtro a carbone attivo MS9-LFX-1-U

553032

GTIN: 4052568195182

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1
Portata max. standard per la classe di aria pulita
6500 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Pressione di lavoro
0 bar - 20 bar
Design
Filtro a carbone attivo