Micro-filtro MS9-LFM-1-AUV-HF-DA

553048

GTIN: 4052568195267

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1
Pressione di lavoro
2 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
5 °C - 60 °C
Grado di filtrazione
0.01 µm