Elettrovalvola MHJ9-MF

553115

GTIN: 4052568095734

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
100 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Sottobase
Pressione di lavoro
0.5 bar - 6 bar