Attuatore oscillante DAPS-0030-090-R-F0305-T6

553172

GTIN: 4052568195502

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/8
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
30 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F03 - F05
Collegamento albero
T11