Attuatore oscillante DAPS-1440-090-R-F12-T6

553184

GTIN: 4052568195625

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/4
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
1440 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F12
Collegamento albero
T36