Attuatore oscillante DAPS-1920-090-R-F1216-T6
553187
GTIN: 4052568195656
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/4
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
1920 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F12 - F16
Collegamento albero
T46