Attuatore oscillante DAPS-5760-090-R-F25-T6
553190
GTIN: 4052568195687
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G3/8
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
5760 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F25
Collegamento albero
T55