Attuatore oscillante DAPS-0015-090-RS3-F04-T6

553211

GTIN: 4052568195892

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/8
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
17.6 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F04
Collegamento albero
T11