Attuatore oscillante DAPS-0360-090-RS4-F1012-T6
553238
GTIN: 4052568196158
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/4
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
360 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F10 - F12
Collegamento albero
T27