Sensore di finecorsa SIEF-M30B-NS-K-L
553552
GTIN: 4052568197513
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
M30
Uscita di commutazione
NPN
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.a.
Collegamento elettrico
Cavo
Intervallo di tensione d'esercizio DC
10 V - 30 V