Tubo in plastica PAN-10X1,5-SI-300

553891

GTIN: 4052568053024

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro esterno
10 mm
Diametro interno
7 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 17 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C