Tubo in plastica PAN-16X2-SW-100
553905
GTIN: 4052568053161
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro esterno
16 mm
Diametro interno
12 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C