Tubo in plastica PUN-3X0,5-SW-500
553936
GTIN: 4052568053475
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro esterno
3 mm
Diametro interno
2.1 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C