Unità oscillante-lineare DSL-16-40-270-CC-A-S20-B

556400

GTIN: 4052568200329

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
16 mm
Forza teorica a 6 bar
1.25 Nm
Angolo di oscillazione
0 deg - 246 deg
Momento d'inerzia di massa ammissibile
7.0E-4 kgm²
Rilevamento posizione
Per finecorsa