Unità oscillante-lineare DSL-20-25-270-P-A-S2-B

556426

GTIN: 4052568200459

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
20 mm
Forza teorica a 6 bar
2.5 Nm
Angolo di oscillazione
0 deg - 272 deg
Momento d'inerzia di massa ammissibile
7.0E-5 kgm²
Rilevamento posizione
Per finecorsa