Unità oscillante-lineare DSL-25-40-270-P-A-S20-B

556471

GTIN: 4052568200718

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
25 mm
Forza teorica a 6 bar
5 Nm
Angolo di oscillazione
0 deg - 272 deg
Momento d'inerzia di massa ammissibile
1.1E-4 kgm²
Rilevamento posizione
Per finecorsa