Unità oscillante-lineare DSL-25- -270-P-A-S2-B

556492

Caricamento in corso...
Diametro pistone
25 mm
Forza teorica a 6 bar
5 Nm
Angolo di oscillazione
0 deg - 272 deg
Momento d'inerzia di massa ammissibile
1.1E-4 kgm²
Rilevamento posizione
Per finecorsa