Unità oscillante-lineare DSL-40-160-270-CC-A-S20-B
556574
GTIN: 4052568201326
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
40 mm
Forza teorica a 6 bar
20 Nm
Angolo di oscillazione
0 deg - 240 deg
Momento d'inerzia di massa ammissibile
0.004 kgm²
Rilevamento posizione
Per finecorsa