Unità oscillante-lineare DSL-40- -270-P-A-S20-B

556579

Caricamento in corso...
Diametro pistone
40 mm
Forza teorica a 6 bar
20 Nm
Angolo di oscillazione
0 deg - 272 deg
Momento d'inerzia di massa ammissibile
2.4E-4 kgm²
Rilevamento posizione
Per finecorsa