Unità oscillante-lineare DSL-16-100-270-P-A-S2-KF-B

556606

GTIN: 4052568201494

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
16 mm
Forza teorica a 6 bar
1.25 Nm
Angolo di oscillazione
0 deg - 272 deg
Momento d'inerzia di massa ammissibile
3.5E-5 kgm²
Rilevamento posizione
Per finecorsa