Unità oscillante-lineare DSL-32- -270-P-A-S2-KF-B

556720

Caricamento in corso...
Diametro pistone
32 mm
Forza teorica a 6 bar
10 Nm
Angolo di oscillazione
0 deg - 272 deg
Momento d'inerzia di massa ammissibile
1.7E-4 kgm²
Rilevamento posizione
Per finecorsa