Unità oscillante-lineare DSL-40-80-270-P-A-S2-KF-B
556744
GTIN: 4052568202255
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
40 mm
Forza teorica a 6 bar
20 Nm
Angolo di oscillazione
0 deg - 272 deg
Momento d'inerzia di massa ammissibile
2.4E-4 kgm²
Rilevamento posizione
Per finecorsa