Elettrovalvola MHA1-M1LCH-2/2G-1.5-HC
557864
GTIN: 4052568096540
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
30 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Sottobase
Pressione di lavoro
0 bar - 1.5 bar