Raccordo a innesto passa-parete NPQM-H-Q8-E-P10

558808

GTIN: 4052568055424

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno tubazione di 8 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 8 mm
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Dimensione nominale
7 mm