Bussola a innesto NPQM-D-S12-E-P10

558815

GTIN: 4052568055493

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Bussola a innesto QS-12
Collegamento pneumatico, porta 2
Bussola a innesto QS-12
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Dimensione nominale
10 mm