Elettrovalvola CPV10-M1H-2X2-GLS-K-M7

559645

GTIN: 4052568206239

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x2/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
400 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Linea comune con separazione della pressione
Tipo di azionamento
Elettrico