Valvola per il vuoto MHA1-2X2/2G-1,5-4-4-3

560372

GTIN: 4052568207182

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x2/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
30 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-4
Pressione di lavoro
0 bar - 1.5 bar