Cavo di collegamento VMPAL-KM-V-SD25-IP67-10

560418

GTIN: 4052568207267

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Cavo con connettore maschio
Lunghezza del cavo
10 m
Struttura del cavo
25 x 0,34 mm²
Caratteristiche cavo
Standard
Grado di protezione
IP67 - A norma IEC 60529