Cavo di collegamento VMPAL-KM-S-SD44-IP67-2.5
560425
GTIN: 4052568207328
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Cavo con connettore maschio
Lunghezza del cavo
2.5 m
Struttura del cavo
36 x 0,25 mm²
Caratteristiche cavo
Standard
Grado di protezione
IP67 - A norma IEC 60529