Cavo di collegamento VMPAL-KM-S-SD44-IP67-10

560427

GTIN: 4052568207342

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Cavo con connettore maschio
Lunghezza del cavo
10 m
Struttura del cavo
36 x 0,25 mm²
Caratteristiche cavo
Standard
Grado di protezione
IP67 - A norma IEC 60529