Calotta VMPAL-KM-SD44-IP67-0

560429

GTIN: 4052568097721

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Temperatura ambiente
-5 °C - 80 °C
Grado di protezione
IP67 - A norma IEC 60529