Elettrovalvola VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H3
560700
GTIN: 4052568098254
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 aperta monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
200 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
M5
Pressione di lavoro
2 bar - 8 bar