Elettrovalvola VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H3

560702

GTIN: 4052568207533

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
200 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
M7
Pressione di lavoro
2 bar - 8 bar