Elettrovalvola VOVG-S12-M32U-AH-M5-1H3

560706

GTIN: 4052568098292

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 aperta monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
180 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Sottobase
Pressione di lavoro
2 bar - 8 bar