Elettrovalvola VOVG-B12-M32C-AH-F-1H3

560710

GTIN: 4052568098315

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
180 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Sottobase
Pressione di lavoro
2 bar - 8 bar