Elettrovalvola VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H3
560714
GTIN: 4052568098353
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
180 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Sottobase
Pressione di lavoro
2 bar - 8 bar