Attuatore oscillante DAPS-8000-090-R-F25

560855

GTIN: 4052568208134

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G3/8
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
8000 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F25
Collegamento albero
T55