Elettrovalvola VSVA-B-T22C-AZD-A1-1T1L

561149

GTIN: 4052568208561

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x2/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1000 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Dimensione della sottobase 26 mm secondo ISO 15407-2
Tipo di azionamento
Elettrico