Tubo in plastica PUN-V0-6X2-GN-C

561706

GTIN: 4052568056445

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro esterno
6 mm
Diametro interno
2 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 30 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C